Die Wärmedämmplatte RAVATHERM™ XPS 250 PB ist werkseitig aufgeraut, was bei der Befestigung mit Putz- und Klebemörtel sowie lösungsmittelfreien Klebstoffen eine hochfeste Haftung an monolithischen Stahlbetonkonstruktionen ergibt. Die blau gefärbte Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum RAVATHERM™ XPS 250 PB kann dank der folgenden vorteilhaften Eigenschaften aufgrund der geschlossenzelligen Materialstruktur in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden:
-dauerhaft hohe Wärmedämmung
-vernachlässigbare Feuchtigkeitsaufnahme
-hohe Festigkeit und Steifigkeit
-Dimensionsstabilität
-verputzbar
- Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Zerfall
- einfache und schnelle Verlegung mit nur geringem Verschnittanteil.
AUSGEZEICHNETE OBERFLÄCHENHAFTUNG
Der geschlossenzellige Polystyrolschaum RAVATHERM™ XPS 250 PB eignet sich zur Wärmedämmung von verputzten Ziegel- oder Steinfundamenten, Beton- und Stahlbetonoberflächen, strukturellen Wärmebrücken und hinterlüfteten oder kerngedämmten Wänden.
Die Oberfläche der Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 250 PB ist werkseitig aufgeraut, wodurch eine hochfeste Haftung bei der Befestigung auf monolithischen Beton- oder Stahlbetonkonstruktionen mit Putz- und Klebemörtel oder lösungsmittelfreien Klebstoffen gewährleistet ist.
VORTEILE VON RAVATHERM™ XPS 250 PB
Weitere Vorteile, für die der Einsatz von RAVATHERM™ XPS 250 PB empfohlen wird:
-die XPS-Wärmedämmplatten sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und frostbeständig – sie behalten dauerhaft ihre Wärmedämmfähigkeit während und nach der Umsetzung.
-günstige bauphysikalische Eigenschaften – bei der Verwendung als innere Wärmedämmung einer Vorwand ist der Einbau einer Dampfbremse in der Regel nicht erforderlich
-hohe mechanische Festigkeit – beständig gegen mechanische Einwirkungen und Beschädigungen während der Konstruktion und Nutzung
-hochfeste Haftung auf Dämmsystemklebern, Mörteln und Beton – eine sichere Basis für die abschließende Oberflächenbearbeitung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Griechenland |
Kroatien |
Luxemburg |
Niederlande |
Polen |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Tschechische Republik |
Ungarn |