Die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 500 SL mit ihrer geschlossenen Zellstruktur ist eine perfekte Lösung für die Wärmedämmung von hochbelastbaren Umkehrdächern, Bodenkonstruktionen und tragenden Bodenplatten. Sie bietet hohe Festigkeit bei geringer Druckverformung und hervorragende Wärmedämmeigenschaften auch in feuchten Umgebungen auf lange Sicht. Dank ihrer homogenen, geschlossenzelligen Materialstruktur verfügt sie über eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften:
VORTEILE
Die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 500 SL wird im Extrusionsverfahren hergestellt, wodurch eine homogene, geschlossenzellige Materialstruktur, eine glatte Oberflächenhaut (Extrusionshaut) und viele vorteilhafte Materialeigenschaften entstehen:
VORTEILE
Die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 500 SL mit ihrer geschlossenen Zellstruktur ist eine perfekte Lösung für hochbelastbare Umkehrflachdächer und Bodenkonstruktionen.
Bei Fußböden kann die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 500 SL entweder über oder unter der Stahlbetonplatte angebracht werden, auch wenn sie direkt auf dem Boden verlegt wird. In diesem Fall kann das Gerüst der Stahlbetonbodenkonstruktion auf der Wärmedämmung montiert werden. Auch die Isolierung des Gebäudes gegen Bodenfeuchtigkeit kann hier vorbereitet werden. Mit dieser Methode kann eine Schicht Blindbeton eingespart werden, was Kosten senkt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Griechenland |
Kroatien |
Luxemburg |
Niederlande |
Polen |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Tschechische Republik |
Ungarn |