RAVATHERM™ XPS DI300 wurde für Außenwände im Keller entwickelt und bietet Isolierung, schützt die Abdichtungsmembran und unterstützt die Wasserableitung vom Fundament. RAVATHERM™ XPS DI300 ist eine blaue Isolierung aus extrudiertem Polystyrolschaum mit Schwalbenschwanznuten auf einer Seite, die mit Filtervlies bedeckt ist. Die Dämmplatten verfügen über thermische und mechanische Eigenschaften und sind nachweislich langlebig, um ständiger Feuchtigkeitsbelastung, steigendem Grundwasser, mechanischer Belastung und Frost-Tau-Zyklen standzuhalten.
Dank seiner geschlossenzelligen Struktur verfügt RAVATHERM™ XPS DI300 über viele einzigartige Eigenschaften und kann daher in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden:
-dauerhaft hoher Wärmedämmwert
-Wasser- und Frostbeständigkeit
-hohe Druckfestigkeit
-hohe Steifigkeit
-hoher Dampfdiffusionswiderstand
-hohe Entwässerungsleistung
RAVATHERM™ XPS DI300 vereint drei Funktionen:
-Wasserschutz
-Isolierung
-vertikale Entwässerung
RAVATHERM™ XPS DI300 wird im Extrusionsverfahren hergestellt. Das Material hat eine homogene, geschlossenzellige Struktur und eine glatte Außenhaut (Extrusionshaut), was einzigartige Vorteile bietet:
-dauerhaft hoher Wärmedämmwert
-vernachlässigbare Feuchtigkeitsaufnahme
-hohe Druckfestigkeit und Steifigkeit
-formstabil
- verrottet nicht und fördert keine Schimmelbildung
-schnelle und einfache Installation
-hohe Entwässerungsleistung
Das Filtervlies dient als Filterschicht für das Wasser, das durch die Längsrillen der RAVATHERM™ XPS DI300 abgeleitet wird. Das Geotextil ist an einer kurzen und einer langen Seite 10 cm länger, so dass sich die Geotextilien beim Verlegen der Platten gegenseitig überlappen und so eine durchgehende Oberfläche gewährleisten. Die Anwendung des Produkts RAVATHERM™ XPS DI300 erfüllt die Anforderungen der deutschen Norm DIN 4095 für vertikale Entwässerung. Gemäß der Norm ist eine vertikale Entwässerungsleistung (z. B. 3,00 m Tiefe) von mindestens 0,3 l/sm erforderlich. Die Abflussleistung der RAVATHERM™ XPS DI300-Platte liegt weit darüber: bei 3,00 m Tiefe über 1,00 l/sm, was auch durch Tests des Instituts für Wasserbau der FH Karlsruhe bestätigt wird. Wenn eine größere Entwässerungsleistung erforderlich ist, muss die maximale Entwässerungsleistung in einer bestimmten Tiefe überprüft werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Griechenland |
Luxemburg |
Niederlande |