Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
    Reece

    AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White

    Google-Übersetzung,
    Die in den italienischen Studios von Civita Castellana gefertigten Produkte von AXA schlagen im Bereich des Baddesigns einen aufregenden neuen Weg ein. Das Cento Wandwaschbecken vereint modernstes europäisches Design und schafft so ein Badezimmer-Highlight im Hotelstil.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9505811
    • ProduktfamilieAXA
    • ProduktgruppeCento
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit