Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tweak Office LED12200-840 WH
Tweak Office LED12200-840 WH
    REGENT

    Tweak Office LED12200-840 WH

    Sie wollen nicht verpassen, was die Zukunft bringen wird? Tweak Office gehört zu einer neuen Generation von Stehleuchten, die nicht nur Antworten auf die Anforderungen heutiger Büroumgebungen geben, sondern auch darauf ausgerichtet sind, in der vernetzten Bürowelt der Zukunft eine Rolle zu spielen. Diese Leuchte bietet einen großen Spielraum für Erweiterungen und Upgrades. Schauen Sie genauer hin und entdecken Sie ihre wahren Stärken: intuitive Bedienung, SensoDimDigital® Licht-/Bewegungssensor, multifunktionale Schnittstelle, modernste LED-Technologie und die optionale Kommunikationstechnologie ALONE at WORK®. Alles Eigenschaften, die diese Stehleuchte zu einem echten Highlight machen.

    Spezifikation
    • Features

      Stehleuchte mit mikroprismatischer Optik, geeignet für den Einsatz in Büroräumen

      Direkte und indirekte Beleuchtung: getrennt oder gemeinsam steuerbar

      Hohe Lichtausbeute von bis zu 148 lm/W

      Modernster Präsenzmelder und Helligkeitssensor: SensoDimDigital®

      Intelligente Lichttechnik: ALONE at WORK®

      UGR ≤ 16 besonders geeignet für anspruchsvolle Sehaufgaben (gemäß SN EN 12464-1)

      Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

      Homogene Ausleuchtung

      Minergie-zertifiziert

      Spezifikationen

      2 Leuchtenköpfe und 2 Höhen wählbar

      Erhältlich in Weiß und Silber

      3000 K oder 4000 K

      Lichtsteuerung: SensoDimDigital®

      Bedieneinheit integriert

      Mit oder ohne Bedienelement

      Auch als Wandleuchte erhältlich

      Leuchtenkopf 2 x 90° drehbar

      Anwendungsbereiche

      Büro & Bildung

      Büros, Großraumbüros, Besprechungsräume, Empfangsräume, Schulungsräume, Warteräume

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertweak-office-led12200-840-wh
    • ProduktfamilieFreestanding luminaires and table luminaires
    • ProduktgruppeTweak Office
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)535
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)38.77
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationBeleuchtungskörper
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit