Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN

    Google-Übersetzung,

    SUPERCEL ® ALUMEN ist ein Hochleistungs-Duroplast für Rohrleitungen, insbesondere solche, die nicht faseriges Material erfordern. Es besteht aus einem Phenolharzschaum-Dämmkern mit einer äußeren 25 Mikron starken Aluminium-Dampfsperrfolie, die auf der Oberseite mit einem 5 x 5 mm starken Glasfasergewebe verstärkt ist, und einer gesättigten Glasfaservlies-Beschichtung auf der Unterseite .

    • CE-Kennzeichnung gemäß der Norm EN13166 und EPD-verifiziert
    • Klassifizierung des Brandverhaltens - EUROCLASS: B-s1,d0
    • Wärmeleitfähigkeit: 0,019 / 0,021 W/mK

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersupercel-alumen
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialPhenolic Foam
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_76_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPhenolic foam insulation
    • Klassifizierung07 21 13.13
    • Format2014TitelFoam Board Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation