Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

ANIMA - MALLA ANIMA COLOR 30X30

Unique Ref.: 74600014
Hersteller: Roca
Produkt Familie: MOSAIC
Produkt Gruppe: ANIMA
Breite (mm): 300
Höhe (mm): 8
Tiefe (mm): 300
Publishing Datum: 2018-03-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (6)
Wall mosaic with geometric texture.


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Brazil
Hergestellt in: Brazil

BIMobject Kategorie: Building Materials - Tiles
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Tiles and flagstones
UNSPSC Code: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschreibung: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-Nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Name Wert
Application Internal Dry Areas
Color Colorful
Linear Dimensions 300
Material Acrylic
Texture Satin
Tile Type Mesh Mosaic

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.