Ein komplettes Wandset besteht aus Türrahmenprofilen kombiniert mit Boden- und Deckenprofilen. Bei Bedarf für Elektroinstallationen mit El-Zone-Profil kombinieren.
Das Türrahmenprofil (Roca Dezibel RG-580) ist trotz seiner geringen Größe robust ausgeführt, um Bewegungen zu minimieren, und bildet zusammen mit den Seitenteilen einen sehr stabilen Wandabschnitt. Seiten- und Oberblech können in die vollen 15 mm eingeschoben werden. Das Profil ist für Dichtungsleiste und Montage einer Schwelle vorbereitet. Der Türrahmen wird ergänzt durch das Montageset RG-582 mit Bodenbeschlägen, Eckverbindern und Schrauben für Bänder und Schließblech. Geeignete Scharniere für Glas sind RG-490, Türöffner RG-448 und Schlossbeschlag RG-441.
Die Boden-, Seiten- und Deckenprofile (RG-502, RG-503) sind einfache und schnell zu montierende Profile für Glaswände im Innenbereich. Durch das gerade Profildesign entfällt die Anordnung der Ecken. Die Profile werden in Längen von 5200 mm oder 2600 mm verkauft. Ergänzung mit Endplatte RG-512, Fußdichtung RG-520 und Dichtung für die gewählte Glasstärke (8 - 12,76 mm) RG-521.
Die el-zone (RG-530) ist ein intelligenter und flexibler Installationskanal, um durch die Verkabelung (Beleuchtung, Steckdosen, elektrische Türöffner, Netzwerke usw.) zu gelangen, wenn Sie zusammen mit ROCA Decibel oder als Einzelgerät eine Glasumgebung bauen Stromzone.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |