Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
    Rockfon

    Rockfon® CleanSpace Essential

    Google-Übersetzung,

    Rockfon CleanSpace Essential hat eine weiße, sanft zu reinigende, glatte Oberfläche.
    A-Kante Fliese in Standardabmessungen erhältlich.
    Hohe Schallabsorption (Klasse A) und höchste Brandsicherheit (Klasse A1).
    Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt oder abgesaugt werden.
    Geringe Partikelemission: ISO-Klasse 4.
    Bis zu 100 % Feuchtigkeitsbeständigkeit.

    Spezifikation
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth

      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (quarterly disinfection):
      – Active chlorine 2.6%
      – Hydrogen peroxide 5%
      – Ethanol 70%

      Use only soft equipment directly on the tile surface (cloth or sponge). Avoid scraping or using stiff brushes.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 4
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment A selection of Rockfon products have been awarded:
      Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-cleanspace-essential
    • ProduktfamilieSuspended Ceilings
    • ProduktgruppeHygienic
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit