Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® Colour

    Google-Übersetzung,

    Rockfon Eclipse Color ist in zwei Formaten (kreisförmig und quadratisch) und 5 exklusiven Farben aus der Rockfon Color-all-Reihe erhältlich, um Ihr Innendesign zu inspirieren und zu verbessern
    Subtile, aber verspielte Farben, die sich entweder im selben Raum oder in verschiedenen Bereichen eines Gebäudes mischen und aufeinander abstimmen lassen
    Rockfon Eclipse Color ist schnell und einfach zu installieren und kann direkt an der Leibung oder dort befestigt werden, wo eine herkömmliche abgehängte Decke nicht installiert werden kann
    Perfekt für thermische Masseninstallationen mit einer Rückseite, die eine hervorragende Wärme- und Lichtreflexion bietet

    Spezifikation
    • Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-eclipse-colour
    • ProduktfamilieIslands
    • ProduktgruppeEclipse
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels