Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Google-Übersetzung,

Steinwolleplatten CONLIT 150 werden zur feuerfesten Isolierung verschiedener Arten und Querschnitte von Stahltragkonstruktionen und -elementen - Balken und Säulen sowie Stahlbetonkonstruktionen (Auflagen, Wände, Balken und Säulen) und als zusätzliche feuerfeste Beschichtung verwendet für Holzkonstruktionen.

Steinwolleplatten CONLIT 150 werden für verschiedene Arten von hängenden Elementen und Konstruktionen verwendet - Balken und Pfeiler für Stahlelemente, Stahlbetonkonstruktionen (über den Decken, Wänden, Balken und Pfeilern) als Brandschutzisolierung. Es kann auch auf Holzkonstruktionen als zusätzliche Brandschutzabdeckung angebracht werden.

[Produkt von UAB ROCKWOOL (Litauen). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]


Spezifikation
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLT_CONLIT_150
  • ProduktfamiliePanels
  • ProduktgruppeCurtain Walls
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inLitauen
  • Hergestellt inLitauen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit