Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONTROCK FSN (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (LV)

Google-Übersetzung,

Steinwolleplatten FRONTROCK FSN werden als zusätzliches Element bei der Installation von Brandschutzwänden um die Ecken (dh an den Ecken von Fenstern und Türen) in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit einer Brandschutzklasse niedriger als B-s1 verwendet. d0, um das Risiko einer Brandausbreitung in den Fassaden zu reduzieren. Das Außeneckmaß der FRONTROCK FSN Elemente beträgt 400 x 400 mm und das Inneneckmaß 200 x 200 mm, sie können zusammen mit FRONTROCK FS Platten verwendet werden. Die Außenfläche von FRONTROCK FSN-Platten ist mit Primer bedeckt.

Steinwolleplatten FRONTROCK FSN werden als Brandschutz verwendet und um die Fenster von Hochhäusern herum installiert.

[Produkt von SIA ROCKWOOL (Lettland). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLV_FRONTROCK_FSN
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeETICS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inLettland
  • Hergestellt inLettland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit