Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRONTROCK S (LT)
ROCKWOOL

FRONTROCK S (LT)

Google-Übersetzung,

FRONTROCK S Steinwolle-Fassadenplatten dienen zur Dämmung der Öffnungsränder bei der Montage von Außenwandputzsystemen. Sie können auch zum Erwärmen von Wänden und Sockeln als Grundlage zum Verputzen verwendet werden.

Fassaden-Steinwolleplatten FRONTROCK S zur Isolierung von geröteten Wänden. Kann als Untergrund zum Verputzen verwendet werden.

[Produkt von UAB ROCKWOOL (Litauen). Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLT_FRONTROCK_S
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeETICS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inLitauen
  • Hergestellt inLitauen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit