Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

Google-Übersetzung,
Monrock Max E eignet sich besonders zur Wärme- und Schalldämmung von nicht begehbaren, einschaligen Flachdächern mit geraden Schichten und zur Verhinderung der Brandausbreitung.
Spezifikation
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermonrock-max-e-2000-hu
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Ungarn