Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] ZUSAMMENSETZUNG DES BODENS von innen nach außen: - Betonplatte 230 mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 Dübel pro Dämmplatte ROCKFEU REI 120 Natural RsD ist eine doppelt verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit einem Naturfaserglas. Feuerwiderstand 120 Minuten unter Betonplatte 140 mm. ANWENDUNG: ROCKFEU REI 120 Natural RsD wird zur Isolierung von Fußböden in Unterdecken verwendet (Isolierung einer bestehenden Platte durch Verdübeln an der Unterseite).
Spezifikation
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFloor : Sub-slab
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 13 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit