Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smooth Design Rubber Tread

Smooth Design Rubber Tread

Google-Übersetzung,

Roppe-Gummitreppen halten Ihre gewerblichen Bodenbelagsprojekte zusammen. Mit mehreren Designs, Profilen und Farbpaletten, aus denen Sie wählen können, platzieren mehr Designer als je zuvor aufgrund der Fortschritte in Design, Sicherheit und Haltbarkeit hochwertige Roppe-Gummitreppenstufen vor dem Haus.

NEU: Roppe-Treppenstufen aus Gummi mit DuPont(TM) Kevlar(R). Roppe hat Gummi-Treppenstufen mit Kevlar® entwickelt, weil Ihre Treppe jeden Tag aufs Neue auf die Probe gestellt wird. Von normaler Abnutzung bis hin zu regelrechter Beanspruchung widerstehen Roppe Gummi-Treppenstufen mit Kevlar® Beschädigungen, die das Aussehen und die Sicherheit Ihrer Treppe beeinträchtigen – nicht nur für ein paar Jahre. Für Jahrzehnte.

Roppe-Gummitreppenstufen sind in 9 Profilen erhältlich: Strukturierte, erhabene kreisförmige Vantage-, erhabene quadratische, niedrige erhabene kreisförmige, Schleifstreifen*, gerippte, glatte, Rauten- und gehämmerte Designprofile.

Roppe Gummistufen:

• Frei von Chemikalien der Roten Liste, PVC, Phthalaten und Halogenen.

• Hergestellt in den USA und erfüllt die Kriterien von FloorScore®, NSF332 Platinum und CHPS.

• Kundenspezifische Längen können in 6-Zoll-Schritten bis zu 2,73 m (9 Fuß) in den Designs Textured, Hammered, Vantage, Square und Diamond bestellt werden.

• Die Laufflächen entsprechen vollständig ASTM F2169, Typ TS und können eine zusätzliche Leistungsmischung für Öl-/Fettbeständigkeit enthalten.

• Alle Farben innerhalb Ihrer ausgewählten Palette zu einem Einzelpreis erhältlich.

Schleifstreifen und Einsätze:

  • Sicherheitsschleifstreifen sind bei einigen Produktlinien Standard. Gerippte Gummieinsätze und kundenspezifische Streifen können für zusätzliche Traktion oder zur Unterstützung von Sehbehinderten hinzugefügt werden. Erhältlich mit selbstleuchtenden photolumineszierenden Schleifstreifen für zusätzliche Sicherheit bei Dunkelheit. Einzelheiten erfragen.
  • Das Schleifstreifendesign ist sowohl in Heavy Duty (40 & 41) als auch in Light Duty (50 & 51) Laufflächen erhältlich.
  • Gerippte oder glatte Gummieinsätze können zu den folgenden Gummilaufflächen hinzugefügt werden: Diamond (30 & 31), Heavy Duty (60 & 61), Light Duty (70 & 71), Rib Design (80 & 81), Low Profile Raised Circular ( 92), Strukturiert (93), Erhöhtes Quadrat (94), Gehämmert mit Riser (95), Gehämmert ohne Riser (99), Erhöhter Rundblick mit Riser (96), Erhöhter Rundblick ohne Riser (98), 15" Extended- Tiefenvorteil (97).

Und denken Sie daran , Ihr Design und Ihren Raummanagementplan mit entsprechenden Kanten und Zubehör zu ergänzen.

Das Oval-Logo von DuPont, DuPont™ und Kevlar® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von verbundenen Unternehmen von DuPont de Nemours, Inc., die unter Lizenz von Roppe Holding Company verwendet werden.

Kontaktieren Sie Roppe Corporation, USA

Technische Spezifikation
  • Referenznummersmooth-rubber-tread
  • ProduktfamilieStair Tread
  • ProduktgruppeRubber Stair Treads
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC012271
  • ETIM-NameRubber flooring
  • UNSPSCNameRubber flooring
  • UNSPSCCode30161705
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
  • Klassifizierung09 65 13.23
  • Format2014TitelResilient Stair Treads and Risers
  • OmniClassNummer23-15 17 15 15
  • OmniClassTitelRubber Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes