Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dado™ 29/3 Acoustic Panel

Dado™ 29/3 Acoustic Panel

Google-Übersetzung,

Das Dado TM 29/3 Panel ist eine kraftvolle Verbindung zwischen Architektur und akustischer Leistung. Durch die Verwendung von 2-mm-Stirnrillen und einem MDF-Kern mit ULEF-, Brandschutzklasse-A- und FSC® - zertifiziertem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil und einer optionalen schwarzen Akustikrückseite kann das Dado TM 29/3-Paneel einen durchschnittlichen NRC=0,85 erreichen und dabei den Wert beibehalten die Atmosphäre des Raumes mit Reflexionen bei den höchsten Frequenzen.

Merkmale

  • Konfigurationen verfügbar für NRC=0,85.
  • Bietet Reflexions- und Nachhallkontrolle in einem wunderschönen Millwork-Finish.
  • Erhältlich in Sondergrößen bis zu 5‘ x 12‘.
  • Wählen Sie aus allen handelsüblichen Holzfurnieren, Laminaten oder Lackfarben.
  • Dekorativ und einfach zu installieren mit Z-Clips und Z-Stangen für die Wandmontage.
  • Integrierbar in mehrere Standard-Raster für den Deckeneinbau.
  • Die Platten sind mit einem MDF-Kern mit hohem Recyclinganteil, ULEF, FSC® und Brandschutzklasse A erhältlich.
Spezifikation
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 2.5

    Installation - Mounting options for the DadoTM 29/3 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdado-29-3-panel
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeAbsorption/Hybrid
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment