Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel
Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Modex™ Plate 2.0 Sound Absorption Panel

    Google-Übersetzung,

    Die Modex™ Plate 2.0 absorbiert hauptsächlich die Bassfrequenzen, um die modale Verteilung auszugleichen, ohne die mittleren und hohen Frequenzen zu beeinträchtigen. In einem robusten, leichten, perforierten Aluminiumgehäuse untergebracht, bietet ein gedämpfter Plattenmechanismus Basskontrolle über mehrere Oktaven.

      Merkmale

      • Bietet drei Mechanismen zur Absorption niedriger Frequenzen
      • Absorbiert tiefe Frequenzen breitbandig von unter 50 – 300 Hz
      • Niedriges Profil
      • Leichtes Gehäuse aus perforiertem Aluminium
      • Wand- oder Deckenmontage
      Spezifikation
      • Finish - comes in a standard utility-gradelow-sheen black finish. They can also be wrapped with RPG-reviewed industry standard and custom fabrics for installations where appearance is a priority. Fabrics with acoustical performance data preferred.

        Product Material Composition - Perforated aluminum cabinet

        Product Acoustic Function - Bass Management

        Product Core Fire Rating - All Class A Components

        Weight PSF - 5.00

        Installation - The ModexTM Plate Panel is manufactured for either horizontal or vertical installation and can be quickly and easily hung on any wall with the integrated Z-bracket. Panels can be surface-mounted to the ceiling with additional blocking.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummermodex-plate_2-0
      • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppeLow Frequency/Bass Mgt.
      • TypObjekt (einzelnes Objekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung09 84 00
      • Format2014TitelAcoustic Room Components
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit