Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waveform® Biradial G Panel

Waveform® Biradial G Panel

Google-Übersetzung,

Das Waveform ® Biradial G Panel wurde unter Verwendung der patentierten Formoptimierung und aperiodischen Modulationstechnologie von RPG entwickelt, um eine einzigartig geformte Oberfläche zu schaffen, die für eine omnidirektionale Streuung für eine gleichmäßige Abdeckung optimiert ist. Die zum Patent angemeldete aperiodische Modulation einer einzelnen asymmetrischen Grundform von RPG ermöglicht eine stufenlose, nahtlose Neigung. Das aus nicht brennbarem glasfaserverstärktem Gips (GFRG) gefertigte Waveform ® Biradial G Panel stellt die nächste Generation im akustischen Baldachindesign dar.

Merkmale

  • Bietet eine kostengünstige, effiziente und attraktive Lösung zur akustischen Überdachung und Wandbehandlung für große, akustisch anspruchsvolle Räume für Musik, Theater und Vorträge.
  • Standardgröße erhältlich in 8′ B x 8′ L x nominal 8″ T.
  • Wählen Sie aus jeder handelsüblichen Lackfarbe.
  • Stabiler, nicht brennbarer glasfaserverstärkter Gips ist eine ausgezeichnete Wahl für kommerzielle Projekte und bietet LEED-Punkte.
  • Die Anordnung der Überdachungen kann entlang der Länge der Halle sowohl in der Höhe als auch in der Neigung optimiert werden, um die Abdeckung und Streuung weiter zu verbessern.
Spezifikation
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Biradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaveform-biradial-g
  • ProduktfamilieArchitectural Acoustics
  • ProduktgruppeDiffusion
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • Klassifizierung09 84 00
  • Format2014TitelAcoustic Room Components
  • OmniClassNummer23-15 13 19 35
  • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit