Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
600760 FLY, Brass butterfly bib-cock, full bore, with hose tail and lockable throttling; lockable
technopolymer handle

600760 FLY, Brass butterfly bib-cock, full bore, with hose tail and lockable throttling; lockable technopolymer handle

Google-Übersetzung,

EUROFLY und FLY, die fortschrittlichen Ventile mit einer „Butterfly Obstructor“-Lösung, eingetragen mit dem italienischen Patent Nr. US 6,446,934. Der besondere Aufbau des Ventils bietet eine gute Mischung aus hoher Zuverlässigkeit der Dichtheit und Wirtschaftlichkeit der Lösung.
Die Messing-Absperrklappen EUROFLY und FLY können in folgenden Bereichen eingesetzt werden HVAC, Industrie, Marine, Pneumatik usw.
• Die Betriebstemperatur von EUROFLY liegt zwischen -10°C und +130°C.
• Die Betriebstemperatur von FLY liegt zwischen -10°C und +100°C.
• Der maximale Betriebsdruck beträgt bei Raumtemperatur 16 Bar (PN16).

Internationale Zertifizierung:
EAC, ACS (Attestation de Confité Sanitaire).

Hauptkompatible Elemente:
• WASSER
• MEERWASSER
• LUFT
• AZOTE
• BUTAN
• DAMPF BIS ZU 130°
• GLYKOL

EUROFLY und FLY sind in diesen Ausführungen erhältlich:
• 600000, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, F/F-Gewinde mit Drosselung
• 600001, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, Innen-/Außengewinde, mit Drosselung
• 600300, Absperrklappe aus Messing voller Durchgang M/F Gewinde mit Drosselung
• 600301, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, M/F-Gewinde mit Drosselung
• 600500, Absperrklappe aus Messing mit vollem Durchgang, Innengewinde und Fitting für Verteiler mit Drosselung
• 600700, Schmetterlingshahn aus Messing mit vollem Durchgang, mit Schlauchtülle und Drossel, Griff aus Technopolymer
• 600760, Butterfly-Hahn aus Messing, voller Durchgang, mit Schlauchtülle und abschließbarer Drossel; abschließbar
Griff aus Technopolymer.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer600760
  • ProduktfamilieButterfly valves
  • ProduktgruppeFLY
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Polymerverbund
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen
  • IFCClassificationArmatur
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit