Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX

    Google-Übersetzung,
    Das Kombinationsgitter ELC6375DAX hat einen 6 Zoll tiefen Rahmen aus extrudiertem Aluminium 6063T5 mit einer Nennwandstärke von 0,125 Zoll (3,2 Zoll). Es verfügt über:
    • 47 % freie Fläche.
    • Veröffentlichte Leistungsbewertungen.
    • Verdeckte Messeranlenkung.
    • Einstellbare Heckmesser.
    • Blatt- und Pfostendichtungen.
    • Hochleistungsrahmensystem.
    • Eine Ablaufrinne in jedem vorderen feststehenden Messer.
    • Architektonisch gestaltete verdeckte Pfosten.
    Spezifikation
    • The ELC6375DAX Combination louver has a 6" deep frame, 6063T5 extruded aluminum with .125" (3.2) nominal wall thickness. It features:

      47% Free Area.
      Published performance ratings.
      Concealed blade linkage.
      Adjustable rear blades.
      Blade and jamb seals.
      High performance frame system.
      A drain gutter in each front stationary blade.
      Architecturally styled hidden mullions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrd-15
    • ProduktfamilieExterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeCombination Louvers
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA