Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventana triple Climalit Plus Planitherm XN

Ventana triple Climalit Plus Planitherm XN

Google-Übersetzung,

PLANITHERM® XN ist ein beschichtetes Glas mit niedrigem Emissionsgrad . Es wird durch Aufsprühen von Metalloxiden auf das klare PLANICLEAR®-Glassubstrat hergestellt und ermöglicht eine hohe Lichtdurchlässigkeit (TL 81 %) sowie eine verbesserte Wärmedämmung (Ug 1,1 W/m2K), indem es den Energiedurchgang durch das Fenster reduziert.

Spezifikation
  • Por sus características, la gama PLANITHERM® XN es una solución adecuada para aplicaciones en viviendas con acristalamientos situados en fachada con baja radiación solar (norte) o en todas las envolventes cuando se pretenda potenciar las ganancias térmicas en los climas fríos o muy fríos:

    • Ventanas.

    Las vidrios PLANITHERM® XN, además de aportar sus prestaciones de baja emisividad, se pueden combinar con otras funciones para ofrecer soluciones de confort adicionales, según las necesidades que se busquen:

    • Aislamiento acústico con el vidrio STADIP® SILENCE.
    • Seguridad de usuarios y protección con el vidrio STADIP® o STADIP® PROTECT.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerventana-triple-climalit-plus-planitherm-xn
  • ProduktfamilieVentanas
  • Produktgruppetriple Climalit Plus Planitherm XN
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003188
  • ETIM-NameGlass