Trockenbau mit Feuerwiderstandssystem.
GypWall – Gesamtdicke 122 mm.
- Einzelrahmen C62U64 @600 mm.
- Innenschicht 13 mm. Gyproc FireStop-Platte
- Außenschicht 16 mm. Gyproc All-in-Wandplatte
- ISOVER Isolierung 24K
Produktliste :
Planke
- Gyproc All-in-Wandplatte 16 mm.
Gyproc DuraLine ist eine hochschlagfeste Gipsplatte, die die Robustheit für stark frequentierte Bereiche und die Innenverkleidung von Gebäuden erhöht, wo eine haltbarere Oberfläche erforderlich ist. Sie kann in Bereichen wie Schulen und Freizeitgebäuden, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsbereichen von Geschäftsgebäuden, Hotels und Industrieanlagen eingesetzt werden. Der Gipskern von Gyproc DuraLine, der Glasfaser und andere Brandschutzzusätze enthält, ist in starke senfgelbe Papiereinlagen eingehüllt und fest mit diesen verbunden.
- Gyproc FireStop-Platte 13 mm.
Gyproc FireStop Board 13 mm besteht aus einer Gipsmischung mit Glasfaser und Mikrosilika im Kern, umhüllt von rosafarbenem Papier. Es wird allgemein in Gyproc-Wandtrennwandsystemen, Wandverkleidungen und Deckensystemen verwendet, um einen erhöhten Brandschutz zu gewährleisten. Gyproc FireStop Board wird aus natürlichem Gips hergestellt und mit modernster Technologie hergestellt, um internationalen Standards zu entsprechen.
Isolierung
- ISOVER Isolierung 40 kg/m³
Isover-Glaswolle-Isolierung aus hochwertigem Fiberglas mit hervorragender Hitze- und Temperaturbeständigkeit im Innenbereich. Wird mit dem Gyproc-Trockenbausystem verwendet, um die Effizienz der Wärmedämmung und Schalldämmung zwischen Innenräumen zu erhöhen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |