Die Full-Array-Hintergrundbeleuchtung des Samsung QN65Q70RAFXZA Flat 65-Zoll QLED 4K Q70 Series Ultra HD Smart TV präsentiert wunderschöne Schwarz- und strahlende Weißtöne in den Szenen sowie einen intelligenten 4K-Prozessor, der das Bild hochskaliert und jede Szene für ein optimales Samsung 4K-TV-Bild optimiert. Angetrieben von Quantum Dots bietet dieser QLED-UHD-Fernseher die vierfache Auflösung (3.840 x 2.160) von Full HD 1080p HDTV und über eine Milliarde Farbschattierungen, sodass Sie mit dem brillanten, scharfen und klaren Bild entdecken können, was Sie bisher vermisst haben dieser 65 Zoll Fernseher. Der Quantum Processor 4K skaliert Inhalte sofort auf 4K-Bildqualität, selbst von nicht nativen 4K-Quellen, und reduziert Streifenbildung, Makroblockierung und Artefakte, die häufig in komprimierten Streaming-Inhalten zu finden sind. Quantum HDR 8x powered by HDR10+ erhöht den Grad an brillantem Realismus und liefert die hellsten bis dunkelsten Farben, Szene für Szene, für einen erstaunlichen Bildrealismus. Direct Full Array Backlight 4x verfügt über konzentrierte Zonen von präzisionsgesteuerten LEDs, um ultratiefes Schwarz und reines Weiß anzuzeigen, was OLED Konkurrenz macht. Für den begeisterten Gamer verwendet dieser QLED-Fernseher einen Dynamic Black Equalizer, um Ihnen eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln zu bieten, und verwendet eine detaillierte Szenenanalyse, um die Bildqualität zu optimieren. Mit der FreeSync VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) bietet Ihnen der Samsung Q70 Flachbildfernseher die Echtzeit-Gaming-Geschwindigkeit mit geringerer Verzögerung, die Sie benötigen, um an die Spitze zu gelangen. Damit sich der Samsung Smart TV in Ihre Wohnkultur einfügt, können Sie den Bildschirm mit einem ausgeklügelten Umgebungsmodus mit aussagekräftigen Bildern für einen vollkommen natürlichen Effekt anpassen, einschließlich Dekormustern und Beleuchtung, Informationen, Fotos und Kunstwerken, die zu Ihrem Lebensstil passen. Der Samsung Q70 UHD-Fernseher umfasst intelligente Funktionen wie OneRemote, Bixby-Sprachbefehl, universelle Anleitung auf dem Bildschirm, SmartThings-Haushaltsgeräte- und Gerätesteuerung, intelligente Lautsprechererweiterbarkeit mit Alexa- und Google Assistant-Kompatibilität und mehr. Bewegungsrate: 240 (*49":120)
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |