Genießen Sie mit dem Samsung QN75Q80RAFXZA Flat 75-Zoll QLED 4K Ultra HD Smart TV der Q80-Serie einen 75-Zoll-Smart-TV-Bildschirm, der aus jedem Blickwinkel schillernde Farben präsentiert, Blendung mühelos ablenkt und versteckte Details in schattigen Schwarz- und brillanten Weißtönen mit einem fortschrittlichen Vollbild findet Reihe von LED-Hintergrundbeleuchtung. Angetrieben von Quantum Dots bietet dieser QLED-UHD-Fernseher die vierfache Auflösung (3.840 x 2.160) von Full HD 1080p HDTV und über eine Milliarde Farbschattierungen, den Eco-Sensor, mit dem Sie entdecken können, was Sie mit dem brillanten, gestochen scharfen und klares Bild. Der Quantum Processor 4K skaliert Inhalte sofort auf 4K-Bildqualität, selbst von nicht nativen 4K-Quellen, und reduziert Streifenbildung, Makroblockierung und Artefakte, die häufig in komprimierten Streaming-Inhalten zu finden sind. Quantum HDR 12x powered by HDR10+ erhöht den brillanten Realismus dieses Samsung-Fernsehers und liefert die hellsten bis dunkelsten Farben, Szene für Szene, für einen erstaunlichen Bildrealismus. Direct Full Array Backlight 8x verfügt über konzentrierte Zonen von präzisionsgesteuerten LEDs, um ultratiefes Schwarz und reines Weiß anzuzeigen, was OLED Konkurrenz macht. Um sicherzustellen, dass jeder das Bild dieses Flachbildfernsehers genießen kann, reduziert ein Ultra-Betrachtungswinkel Blendeffekte und verbessert die Farben, wodurch ein lebendiges Bild entsteht, egal wo Sie sitzen. Für den begeisterten Gamer verwendet dieser QLED-Fernseher einen Dynamic Black Equalizer, um Ihnen eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln zu bieten, und verwendet eine detaillierte Szenenanalyse, um die Bildqualität zu optimieren. Mit der FreeSync VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) bietet Ihnen das Samsung Q80 die Echtzeit-Gaming-Geschwindigkeit mit geringerer Verzögerung, die Sie benötigen, um an die Spitze zu gelangen. Damit sich der Samsung Smart TV in Ihre Wohnkultur einfügt, können Sie den Bildschirm mit einem ausgeklügelten Umgebungsmodus mit aussagekräftigen Bildern für einen vollkommen natürlichen Effekt anpassen, einschließlich Dekormustern und Beleuchtung, Informationen, Fotos und Kunstwerken, die zu Ihrem Lebensstil passen. Der Samsung Q80 UHD-Fernseher umfasst intelligente Funktionen wie OneRemote, Bixby-Sprachbefehl, universelle Anleitung auf dem Bildschirm, SmartThings-Haushaltsgeräte- und Gerätesteuerung, intelligente Lautsprechererweiterbarkeit mit Alexa- und Google Assistant-Kompatibilität und mehr.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |