| Unique Ref.: | S20022172300000 |
|---|---|
| Marke: | Sanitana |
| Produkt Familie: | Area |
| Produkt Gruppe: | Bathtubs |
| Breite (mm): | 1400 |
| Höhe (mm): | 456 |
| Tiefe (mm): | 1400 |
| Publishing Datum: | 2019-06-26 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
| Produktbeschreibung: | http://www.sanitana.com/en/hidromassagem_canto.php?ambiente=070201#02 |
|---|---|
| Installationsanleitung: | http://www.sanitanaprofissional.com/06_banheiras/0603_canto/060301_acrilic... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | http://www.sanitanaprofissional.com/06_banheiras/0603_canto/060301_acrilic... |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: | 5604173278331 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/sanitana/product/s20022172300000
| Material 1: | Acrylic |
|---|---|
| Material 2: | Fiber Glass |
| Designed in: | Portugal |
| Hergestellt in: | Portugal |
| Gewicht (Kg): | 38 |
| BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC Name: | Bathtubs |
| UNSPSC Code: | 30181501 |
| Uniclass 1.4 Code: | L7211 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Baths |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-08 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Baths |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_06_08 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Baths |
| NBS Reference Code: | 35-06-08 |
| NBS Reference Beschreibung: | Baths |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
| OmniClass-Nummer: | 23-31 15 00 |
| OmniClass-Titel: | Bathtubs |
| CSI UniFormat II Code: | E2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Fixed Furnishings |
| Name | Wert |
|---|---|
| Colour | White |
| Height | 456 mm |
| Length | 1400 mm |
| Material | Acrylic |
| Maximum Water Volume | 257 l |
| Mounting | Supported by metal frame (recessed of self-standing) |
| Spa Shape | Corner |
| Warranty | 2 Years |
| Width | 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| Length | 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Acrylic |
Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.