Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock
MC-TSURIMOTO-lock

    MC-TSURIMOTO-lock

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.


    „MC-TSURIMOTO-lock“ kann verwendet werden, um schwere Aufhängungsverstärkungen, horizontale Verstärkungen usw. zu halten.

    Das Element ist mit einer Halteplatte ausgestattet, die es ermöglicht, das Element mit einem Handgriff am Aufhängebolzen zu befestigen und das Anbringen der horizontalen Verstärkung zu erleichtern.

    [Merkmale]

    ■Einfach auf Bolzen zu montieren und robust

    ■Einfache Montage schwerer horizontaler Bewehrung

    ■Einsetzbar sowohl bei konventionellen Decken als auch bei Systemdecken

    ■Verfahren ohne Schweißen

    Spezifikation
    • MC-TSURIMOTO-lock

      [Applications]

      Bracket for hanging reinforcements, horizontal reinforcements

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet, etc. 1.6mm

      [Sales unit] Case

      19.2 kg/200 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Vertical 3,031N (4,224N)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMCTL
    • ProduktfamilieLight Gauge Steel (LGS)
    • Produktgruppeceiiling and wall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Sekundär MaterialGalvanisch verzinkt
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken