Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System
Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System
    Saveto

    Vetonit - Premix Plaster S - Sprayable Premixed Cementitious Plaster System

    Google-Übersetzung,

    Premix Plaster S ist ein zementgebundener Putz- und Verputzstoff aus hydraulischen Bindemitteln, ausgewähltem Industriesand, Zuschlagstoffen und speziellen Additiven. Er wird als Trockenpulver in Säcken oder lose geliefert und ist gebrauchsfertig. Zur Herstellung eines kohäsiven Mörtels muss lediglich sauberes Wasser hinzugefügt werden. Premix Plaster S ist speziell für die Verarbeitung mit Spritzgeräten konzipiert. Bei Bedarf kann er auch manuell verarbeitet werden. Er enthält ein spezielles Additiv zur Schwindkontrolle und sorgt für gute Haftung und eine gleichmäßige Farboberfläche.

    Das System umfasst:

    • Schicht 1: Untergrund - Sichtbeton / Betonstein (CMU)
    • Schicht 2: Kratzanstrich – Spritzanstrich SB – Vorgemischter zementärer Kratzanstrich / Deckanstrich
    • Schicht 3: Zementputz – Fertigputz S – Spritzbarer, zementgebundener Fertigputz / Putzmaterial

    Anwendungsgebiete:

    • Konzipiert für Sprühanwendungen im Innen- und Außenbereich, bei nassen und trockenen Bedingungen, auf Blockwänden und rauen Oberflächen, ohne dass vorher eine Spritzputzschicht aufgetragen werden muss.
    • Kann bei Bedarf auch manuell bedient werden.

    Merkmale und Vorteile:

    • Schnelles Mischen und Auftragen mit einer Sprühmaschine.
    • Es enthält einen speziellen Zusatzstoff, der die Reibung verringert und die Lebensdauer des Geräts verlängert.
    • Die werkseitig kontrollierte Vormischung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität.
    • Es muss lediglich zum Zeitpunkt der Nutzung vor Ort Wasser hinzugefügt werden.
    • Einheitliche Farbe/Masse.
    • Verbesserte Verarbeitbarkeit und Aushärtung.
    • Die einfache Anwendung mit einheitlichem Arbeitsablauf ermöglicht hohe Produktivität und ein erstklassiges Finish.
    • Starke Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.
    • Interne und externe Anwendungen.
    • Durch die Kontrolle des Schwindens werden Oberflächenrisse reduziert.
    • Geeignet für feuchte und trockene Bedingungen.
    Spezifikation
    • Standard Compliance:

      • ASTM C 926
      • ASTM C 150
      • SASO EN 998-1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremix-Plaster-S
    • ProduktfamiliePlasters and Masonry
    • ProduktgruppeSprayable Cementitious Plaster
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFactory mixed plasters
    • Klassifizierung09 24 00
    • Format2014TitelCement Plastering
    • OmniClassNummer23-13 37 19
    • OmniClassTitelExterior Plasters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
    Bahrain
    Ägypten
    Irak
    Jemen
    Jordanien
    Katar
    Kuwait
    Libanon
    Oman
    Palästina
    Saudi-Arabien
    Syrien
    Vereinigte Arabische Emirate