Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane
Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane

    Google-Übersetzung,

    Insuwrap PVC 1500 WM ist eine kalandrierte, extrudierte Hochpolymer-Abdichtungsmembran (Dicke 1,50 mm), die nach höchsten internationalen Standards hergestellt wird und hervorragende physikalische Eigenschaften und lange Haltbarkeit bietet. Insuwrap 1500 WM wird unter Verwendung der besten von SABIC produzierten Rohstoffe hergestellt.

    Funktionen und Vorteile:

    • Sichere Anwendungswerkzeuge (keine Taschenlampe erforderlich).
    • Einfache Anwendung durch Heißluftschweißen für Verbindungen. Die Verbindungen werden homogen verschweißt (PVC mit PVC). Für Verbindungen (Überlappungen) sind weder Dichtungsmittel noch Chemikalien erforderlich.
    • Für die Installation sind keine Klebstoffe oder Grundierungen erforderlich.
    • Selbstverlöschendes Material – sicher im Brandfall.
    • Beständig gegenüber großen Temperaturschwankungen.
    • Bleibt während der gesamten Lebensdauer flexibel.
    • Minimale Neigung ist ausreichend.
    Spezifikation
      • For roofing (covered roofs) or re-roofing.
      • For installation on a sloping sand cement screed or lightweight concrete screed over concrete deck.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInsuwrap-PVC-1500WM
    • ProduktfamilieSheet Materials
    • ProduktgruppeMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.5
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSaudi-Arabien
    • Hergestellt inSaudi-Arabien
    • Nettogewicht (kg)83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_51_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolymeric membranes
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit