Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Google-Übersetzung,

Erstellen Sie ein einzigartiges Design, das Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. mit Dekorationsmaterialien SCG Modell Rustic

Ein schönes, neues Ersatzmaterial für Echtholz.

• Das Splittermuster ist lang und tief. Auch nach dem Lackieren ist das Holzsplittermuster deutlich sichtbar.

• Kann verwendet werden, um sowohl Wände als auch Decken zu dekorieren, kann Raum zu einem kombinieren

So können Sie kreative Designs erstellen Erstellen Sie eine einzigartige Identität

Spezifikation
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • ProduktfamilieD'COR
  • ProduktgruppeDECAAR by SCG
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8
  • Breite (mm)75
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialFaserzement
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • OmniClassNummer23-15 15 17
  • OmniClassTitelWall Cladding Sheets

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien