Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

;

FULFiLwall system

Unique Ref.: A-150-G_54STC
Marke: SCG
Produkt Familie: Wall System
Produkt Gruppe: Curtain Wall System
Tiefe (mm): 150
Publishing Datum: 2018-09-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (3)
FULFiLwall System is in innovative wall system built by "Stay-in-Place" construction technology. With this technology, FULFiLwall, can improve quality fo interior wall and make construction faster. Moreover, SCG also provides vary services start from consulting to installation to ensure the system quality.

"FULFiLwall System components
1. CLC lightweight mortar
2. Galvanized steel frame (C and U section)
3. Gypsum FULFiL Board thickness 12 mm.
4. SCG Smart Board thickness 8 mm."


Material 1: Cement
Material 2: Gypsum
Designed in: Thailand
Hergestellt in: Thailand
Gewicht (Kg): 90

BIMobject Kategorie: Walls - External Walls
IFC Klassifikation: Wall
Uniclass 2.0 Code: SS-25-11-16
Uniclass 2.0 Beschreibung: Concrete Wall Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_11_16
Uniclass 2015 Beschreibung: Concrete wall systems
NBS Reference Code: 25-11-16
NBS Reference Beschreibung: Concrete Wall Systems
OmniClass-Nummer: 23-13 35 21 11
OmniClass-Titel: Concrete Structural Walls
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Name Wert
Depth 150
Insulation Thickness 12
Insulation Type Gypsum FULFiL Board
Material CLC lightweight mortar

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.