Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

;

CT1169A#BL Lever Handle Basin Faucet With Push Waste And Inlet Hose, Skive Series

Unique Ref.: SKIVE_Handle_Basin
Marke: SCG
Produkt Familie: Faucet
Produkt Gruppe: Basin Faucet
Breite (mm): 195
Höhe (mm): 35
Tiefe (mm): 127
Publishing Datum: 2018-09-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (9)
Single Basin faucet offers a unique bathroom experience where minimalistic Scandinavian design and COTTO’s cutting-edge production technology meet tailored for high quality living through modern technology and user-oriented functionalities. Essentially, it enfolds the intertwined connection of nature, innovation and Scandinavian lifestyle


Material 1: Brass
Material 2: Brass
Designed in: Thailand
Hergestellt in: Thailand
Gewicht (Kg): 1.8

BIMobject Kategorie: Sanitary - Taps & Mixers
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Beschreibung: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Color black
Depth 127
Height 35
Length 195
Material chrome

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.