Schüco AWS 75 PD.SI, hochwärmegedämmtes Aluminium Fenster-System, mit verdeckt liegend integrierten Öffnungsflügeln
Konstruktionsmerkmale:
Integriertes System, die Flügelrahmen sind hinter dem Anschlag der Blendrahmen angeordnet. Raumseitig aufschlagender Flügelrahmen mit 10 mm Flächenversatz zur Rahmenebene. Der Flügel bildet mit der inneren Blendrahmenleiste eine flächenbündige Schattenfuge aus.
Außenseite flächenbündig:
Wärmedämmende Isolierstege mit Hohlkammern bilden den Anschlag für die Moosgummi-Mitteldichtung. Die Flügel sind als dauerhaft verklebtes Verglasungssystem ausgeführt.
Verglasung / Öffnungselemente:
Glas / Füllungsstärken von 22 - 50 mm bei einem maximalen Flügelgewicht von 160 kg sind in die Konstruktion integrierbar. Bei den Öffnungselementen wird an das Profil der Tragkonstruktion ein spezielles vorkonfektioniertes Adapterprofil mit einer Dichtschnur, einem Acryltape und einer Dichtung eingesetzt. Dieses übernimmt die Verklebung zwischen dem Glas und dem Fenster-Flügelprofil. Des Weiteren erzeugt das Adapterprofil, durch die identische Ansicht zur Glasanlagedichtung, ein homogenes Erscheinungsbild. Außen wird eine Dichtung aus witterungsbeständigem schwarzem EPDM angeordnet. Die äußere Klebefuge des Flügels wird durch eine Abdeckung vollständig verdeckt ausgeführt.
Verglasungstoleranzen des Öffnungselementes:
Empfehlung für alle Isolierglasscheiben der Öffnungselemente - Kantenqualität KGS (gesäumt). Die Mindestglasdicke der äußeren Scheibe beträgt 6mm bzw. 8mm abhängig von der zu wählenden Windlastzone. Scheiben sind nach DIN EN 18008 oder anderen geltenden nationalen Normen zu bemessen. Zur Gewährleistung der Materialverträglichkeit müssen die Vorgaben des Systemgebers berücksichtigt werden. Des weiteren sind die Ausführungs- und Anwendungsempfehlungen des jeweiligen Dichtstoff- bzw. Isolierglasherstellers zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall bedarf die Verträglichkeit einer Überprüfung.
Profilbautiefen:
- Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 bzw. 85 mm
- Flügelrahmen 85 mm
Profilansichtsbreiten:
- Blendrahmen, unten 51 / 55 / 60 mm
- Blendrahmen, seitlich und oben 51 / 55 / 60 mm
- Dehnungsprofil, seitlich 55 mm
- Einsatzblendrahmen 45 mm
- Pfosten 70 / 85 / 102 / 116 mm
- Riegel 70 / 85 / 102 / 116 mm
- Flügelrahmen (Fenster) Verdeckt liegend