4" x 24", 4VP-24, Pelletofenrohr. Entlüftung vom Typ L gemäß UL-641- und UL-103-Standards getestet und gelistet. Zum Entlüften von Pelletgeräten. Der Pelletslüfter kann nicht mit Systemen anderer Hersteller ausgetauscht werden. Doppelwandiges und isoliertes Design. Entworfen mit einer Innenwand aus Edelstahl und einer Außenwand aus 0,018 Galvalume-Stahl. 1" Zoll Abstand zu brennbaren Twist-Lock-Konstruktionen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Selkirk #PelletStovePipe
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |