Schwarzes Ofenrohr verbindet einen Holzofen mit isolierten Schornsteinen. Das doppelwandige System besteht aus einem schwarzen Außengehäuse aus aluminisiertem Stahl und einer Innenauskleidung aus Edelstahl. Dämpfer-Kit mit 6 Zoll Durchmesser. Ermöglicht dem Bediener, die durch das Entlüftungssystem gesaugte Luftmenge zu ändern und so die Verbrennung des Ofens zu steuern. Muss gegebenenfalls direkt am Rauchabzug des Ofens installiert werden. Wenn sich der Griff in horizontaler Position befindet, ist die Klappe geschlossen, wodurch die Verbrennung reduziert wird. Wenn sich der Griff in vertikaler Position befindet, ist die Klappe weit geöffnet und es gibt keine Reduzierung der Verbrennung.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Selkirk #StovePipe #DoubleWallSystemStovePipe #BlackStovePipe
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |