Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X4124 - Console, PACS, Remote View, w/Four 2MP Monitors
SEPS2BIM

X4124 - Console, PACS, Remote View, w/Four 2MP Monitors

Google-Übersetzung,
Fernbetrachtungsstation mit vier Monitoren für Bild- und Abrufsystem (DIN/PACS). Diese Station wird von Anbietern innerhalb oder außerhalb der Radiologie zur Überprüfung von Bildern verwendet. Station umfasst lokale Bildspeicherung, Bildbearbeitung und gleichzeitige Anzeige mehrerer Bilder auf vier 1260 x 1600-Monitoren. Bilder werden in einem residenten Speicher gespeichert und in den Langzeitspeicher verschoben, wenn neuere Bilder an die Station gesendet werden. Der Anbieter kann Bilder vom PACS per LAN für Bild- und Ergebnisempfang anfordern. Die Konsole muss DICOM-kompatibel sein. Die Eingabe kann über Tastatur, Maus, Trackball oder sprachaktivierte Befehle erfolgen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX4124
  • ProduktfamilieConsole
  • ProduktgruppePACS
  • TypBedarfsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)580
  • Breite (mm)1630
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit