Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B 2020/2 Circles

B 2020/2 Circles

Google-Übersetzung,
Paver B 2020/2 ist ein monolithisches Element aus Glas, das sich ideal für horizontale Strukturen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eignet, wo eine größere Leuchtkraft zwischen den Trennungsebenen gewünscht wird. B 2020/2 ist im Glasdesign mit konzentrischen Kreisen und transparenter Ausführung erhältlich. Für die Montage empfiehlt es sich, zwischen den Glasbausteinen einen Abstand von mindestens 3 cm zu lassen.
Spezifikation
  • B 2020/2 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/4.1

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 20x20x2,2

    WEIGHT (Kg): 1,90

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼19 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB_2020_2_Circles
  • ProduktfamilieTechnology - pavers: piastre
  • ProduktgruppeB 2020/2 Circles
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)22
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit