Die Sanicondens Clim Cassette ist eine kompakte und effiziente Kreiselpumpe, die speziell für Kassettenklimaanlagen entwickelt wurde. Sie leitet Kondensat entweder in einen Schwerkraftablauf oder in eine Hebeanlage mit integriertem Reservoir. Sie eignet sich für den Einbau in gewerbliche und tertiäre HLK-Systeme und ist auch eine ideale Ersatzlösung. Mit einer Leistung von 10 W bietet sie eine Förderhöhe von 1,1 bis 1,5 Metern und eine Förderleistung von 115 bis 130 Litern pro Stunde.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |