Unique Ref.: | siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_li |
---|---|
Marke: | Siemens AG |
Produkt Familie: | Busbar trunking systems |
Produkt Gruppe: | LI system |
Publishing Datum: | 2018-02-06 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Showcase (Modell) |
Produktbeschreibung: | https://www.siemens.com/busbar |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.siemens.com/busbar |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.siemens.com/busbar |
Technische Beschreibung: | https://www.siemens.com/specifications |
Anleitungsvideo: | https://www.siemens.com/busbar |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/siemens/product/siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_li
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Copper |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Czech Republic |
BIMobject Kategorie: | Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler |
---|---|
IFC Klassifikation: | Electric Distribution |
UNSPSC Name: | Electrical hardware and supplies |
UNSPSC Code: | 391217 |
Uniclass 1.4 Code: | JV |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Electrical systems |
Uniclass 2.0 Code: | SS-70-30 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Electricity Transmission And Distribution Systems |
NBS Reference Code: | 70-11-90 |
NBS Reference Beschreibung: | Trunking |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 500 mm — 3000 mm |
Height | 500 mm — 3000 mm |
Width | 500 mm — 3000 mm |
BIMobject®