Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(AR)(CL)(PE)(UY) BVP43X Tango G4

(AR)(CL)(PE)(UY) BVP43X Tango G4

Google-Übersetzung,

Die ideale neue Lösung für vielfältige Flächenbeleuchtungs- und Freizeitsportanwendungen. Es enthält die neueste LED-Lichtquelle, ein einteiliges optisches System, einen Kühlkörper und einen Treiber in einem kompakten, robusten Gehäuse, das weltweit anerkannten Sicherheitsstandards entspricht. Sein speziell entwickelter Kühlkörper vereint Ästhetik und Funktionalität, um eine hervorragende Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese mit LED-Technologie betriebene Leuchte bietet überlegene Leistung und eine längere Lebensdauer und hebt die Flächenbeleuchtung auf ein ganz neues Niveau.

Spezifikation
    • Mayor eficacia del sistema típica 140lm/W
    • Paquetes de lumenes de gama completa para tipos de aplicación
    • Múltiples lentes
    • Carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad y soporte de acero
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbvp43x-tango-g4
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit