Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW

    Philips Flex Compact, eW

    Google-Übersetzung,

    Äußere flexible Stränge aus hochintensiven Knoten mit weißem Licht mit einheitlicher Temperatur
    Flex Compact, eW ist ein vielseitiger Strang aus 50 einzeln ansteuerbaren LED-Knoten. Der flexible Formfaktor ermöglicht die Installation dynamischer weißer Lichtpunkte auf nahezu jeder Innen- oder Außenfläche, einschließlich Wänden, Decken, Böden, dreidimensionalen Skulpturen und Versatzstücken. Flex Compact, eW kann zur Anzeige von Videos verwendet werden.

    Spezifikation
    • Viewing Angles: 36°, 105°, 200° Lumens per node: 35 to 87 Color Temperature: 2700 K, 4000 K Environment: IP66 Applications: Direct View Input Voltage: sPDS-60ca 24V Power Consumption: 1 W Weight: 1 kg (2.2 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_Flex_Compact_eW
    • ProduktfamilieFlex
    • ProduktgruppeExterior flexible nodes light
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien