Hochleistungs-Außenstrahler mit mittlerer Wurfweite und intelligentem RGBW-Licht
ReachElite High Output ist eine überlegene Außenleuchte zur Beleuchtung mittlerer bis großer Strukturen bis zu einer Entfernung von 30 m (100 ft) mit einer Kombination aus enger Farbmischung im Nahfeld, präziser optischer Steuerung und hoher Effizienz von bis zu 77 lm/W - eine Branchenneuheit. ReachElite High Output nutzt unser reiches Vermächtnis an Innovation und Führungsrolle in der Optik- und LED-Steuerungstechnologie und bringt ein einzigartiges LED-Array mit über 500 LEDs pro 100-W-Modul auf den Markt, das eine enge Platzierung der Leuchte ermöglicht, wo vollständig gemischtes, gleichmäßiges Licht wichtig ist. ReachElite High Output, RGBW fügt eine separate weiße LED hinzu, die eine bessere Weißqualität erzeugt, als dies mit herkömmlichem RGB möglich wäre.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |