Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
    Simes

    BETWEEN

    Die "LOFT" Serie bietet eine Designalternative für Strahleranwendungen: MEGALOFT für LED oder Metalldampflampen erweitert die Strahlerfamilie dank seiner engstrahlenden oder asymmetrischen (Wandfluter) Lichtverteilung. LOFT LED wurde neu designed: die kompakten Dimensionen der LED Platine erlauben dabei eine deutliche Reduzierung der Gehäusegrösse.
    Spezifikation
    • BETWEEN 7LED DOUBLE EMISSION

      Art. S.2612W

      14 -PLATINENEINHEIT LED 3000K 220-240Vac 3060lm 32.8W CRI 90 MacAdam step 3

      Leuchtenlichtstrom: 1762lm

      Systemleistung: 37.2W

      Leuchten-Lichtausbeute: 47lm/W

      Stromversorgungsgerät Dimmbar DALI2; PUSH

      CE

      PRODUKTTYP

      Scheinwerfer. IP Klasse: IP 66

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.

      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Between is presented with 32° optics for both the up and down-light distribution beam but thanks to the availability of various optional filters, it is possible to change and convert individually the light distribution.

      Die raffinierte Optik konzentriert den Lichtstrahl und macht das licht komfortabel durch die Verringerung der direkten Blendung des Leuchtmittels. Gehärtetes Klarglas. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Einspeisung 5m Typ H05RNF geschützt durch Kabelverschraubung und abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 3.54 Kg Glühdrahttest: 960°C

      Mit Lampe.

      BETWEEN Design geschützt

      BETWEEN Patent angemeldet

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten „SPD“ in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBETWEEN
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeBetween
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationBeleuchtungskörper
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit