EINHALTUNG DER AKUSTISCHEN SPEZIFIKATIONEN
> SINEMAX-Wände erfüllen die anspruchsvollsten akustischen Spezifikationen und entsprechen vollständig den Schallanforderungen des CST-Leitfadens, der von der französischen Bild- und Tontechnikkommission herausgegeben wird.
> Bei akustischen Messungen vor Ort mit dem Dolby Atmos-Sound in einem Kino liegt der Geräuschpegel im umgebenden Raum unterhalb der NR 25-Kurve (Empfehlung des CST Guide).
> Das scheinbare Schalldämm-Maß der SINEMAX-Aufteilung beträgt bei der 63-Hz-Oktave 44 dB und bei der 125-Hz-Oktave 59 dB. HOCH
LEISTUNG BEI NIEDRIGEN FREQUENZEN
> Das neue SINEMAX-Akustikgelenk enthält ein leistungsfähigeres Elastomer, um Niederfrequenzübertragungen dank seiner Grenzfrequenz von 11 Hz zu reduzieren. Es reduziert Körperschallübertragungen auf ein vernachlässigbares Maß im Vergleich zu Luftübertragungen.
> Der Ersatz von Standardgipsplatten durch hochverdichtete Akustikgipsplatten PREGYPLAC dB BA13 bietet eine hohe Schalldämmung direkt von tieferen Frequenzen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |