Die horizontalen Brandschutz-Schiebetüren von SGS eignen sich perfekt für den Einbau in verschiedenen Gebäudebedingungen. Sie können in öffentlichen Gebäuden überall dort eingesetzt werden, wo eine Trennung von Brandzonen erforderlich ist. Die Tür kann mit einer Notausgangstür, mit oder ohne Schwelle geliefert und nach individuellen Bedürfnissen ausgestattet werden. Türen sind in Rauchschutz- oder Ex-Ausführung erhältlich.
Die SGS-Türen können an Beton, Ziegeln, Tonziegeln, Silikatwänden und Stahlkonstruktionen mit erforderlicher Feuerbeständigkeit befestigt werden. Brandschutzschiebetüren aus Stahl sind Sonderanfertigungen nach europäischen Normen und der Zulassung des Bauforschungsinstituts Nr. AT-15-8452 / 2013. Darüber hinaus haben die Türen das PZH-Zertifikat Nr. HK / B / 0998/01/2013 und können sein Einsatz in den Ex-Zonen I und II. II 2G c T4 gemäß Richtlinie 94/09/EG und den Normen EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011 TR/CLC 50404:2003.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |