FW-43BZ35J 43" BRAVIA 4K HDR Professional Display

FW-43BZ35J 43" BRAVIA 4K HDR Professional Display

4.8 out of 5 stars4.8(8 reviews)
Google-Übersetzung,

Der 43-Zoll-BRAVIA FW-43BZ35J kombiniert helle, schöne 4K-Bilder mit geschäftsfreundlichen Funktionen.

Mit dem leistungsstarken 4K-HDR-Prozessor X1 von Sony liefert der FW-43BZ35J eine hervorragende Bildqualität mit immersiven Bildern, die die drei Hauptelemente der Bildqualität verbessern: Klarheit, Lebendigkeit der Farben und Kontrast.

Der robuste, starre FW-43BZ35J wurde für eine breite Palette von B2B-Anwendungen entwickelt und verfügt über ein intelligentes Design, das eine flache Bodenblende und eine seitliche Logoposition kombiniert – perfekt für Hochformat- und Neigungsanwendungen, insbesondere für Beschilderungsanwendungen.

Das leistungsstarke integrierte Android-Betriebssystem des Displays auf einer SoC-Plattform gewährleistet ein schnelles Hochfahren sowie reibungslose Apps, Animationen und ein nahtloses Benutzererlebnis.

Der Pro-Modus ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Umgebungen, einschließlich Unternehmens-, Bildungs- und Digital Signage, während One Step Setting die Einrichtung für Signage und Konferenzräume auf Knopfdruck optimiert. Die IP-Steuerungsfunktion ermöglicht eine einfache Installation mit Unterstützung von wichtigen Schlüsselpartnern wie Crestron und Extron.

BRAVIA Professional Displays werden standardmäßig mit einer 3-Jahres-Garantie geliefert.

Alle unsere BZ35J-Modelle sind Energy Star-zertifiziert und bieten einen sparsamen Stromverbrauch für reduzierte Betriebskosten.

Merkmale

4K-Bildauflösung (3840 x 2160 Pixel)

4K bietet viermal mehr Details als Full HD, mit einer Auflösung von über 8 Millionen Pixeln, die für zusätzliche Klarheit bei Unternehmensdisplays, Bildungseinrichtungen und Digital Signage-Anwendungen sorgen.

4K-HDR-Prozessor X1

Der leistungsstarke 4K-HDR-Prozessor X1 von Sony verbessert Farbe, Klarheit und Kontrast für eine außergewöhnlich lebensechte 4K-HDR-Bildqualität.

Satte, natürliche Farbe mit TRILUMINOS PRO

TRILUMINOS PRO bildet Farben aus einer breiteren Palette ab und reproduziert eine Welt lebendigerer, lebensechter Farbtöne und Töne.

Sehen Sie feinere Details mit 4K X-Reality PRO

4K X-Reality PRO skaliert Bilder näher an echte 4K-Qualität. Bilder werden in Echtzeit geschärft und verfeinert, wodurch zusätzliche Details aus Bildquellen mit niedrigerer Auflösung sichtbar werden.

Reibungslose, flüssige Action auf dem Bildschirm

Das 4K-Panel ist mit der Motionflow XR-Technologie für eine flüssigere, natürlichere Wiedergabe von sich schnell bewegenden Bildern auf dem Bildschirm kombiniert.

Schnelle Einrichtung mit Pro-Modus

Passen Sie die Anzeigeeinstellungen und -funktionen an und speichern Sie sie, und kopieren Sie sie dann einfach über einen USB-Flash-Speicher auf mehrere Anzeigen.

Verbesserte drahtlose Konnektivität

Der FW-43BZ35J unterstützt drahtlose Konnektivität über Wi-Fi 5 GHz und 2,4 GHz sowie Bluetooth 4.2.

One-Step-Einstellung

Eine Zeitersparnis in Unternehmensumgebungen: One Step Setting optimiert die Bild- und Netzwerkeinstellungen auf Knopfdruck, um sie an Besprechungsräume und Beschilderungsanwendungen anzupassen.

Zuverlässiger 24/7-Betrieb

BRAVIA wurde für den zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr in den anspruchsvollsten Unternehmens- und AV-Präsentationsumgebungen entwickelt.

Gemacht fürs Geschäft

Der FW-43BZ35J wurde für professionelle Installationen mit Unterstützung für Quer-, Hoch- oder Neigungsausrichtung entwickelt.

Entwicklerfreundlich, einfache Integration

BRAVIA bietet nahtlose Unterstützung mit führenden Automatisierungs- und Steuerungsplattformen, während offene APIs unbegrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Lösungen anderer Anbieter bieten.

Mehr Seelenfrieden

Unsere 3-Jahres-Garantie gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFW-43BZ35J-Display
  • ProduktfamilieProfessional Displays
  • ProduktgruppeDisplays
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Visualisierung – Fernseher
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM CodeEC001630
  • ETIM NameTelevision
  • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSCCode52
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid crystal display (LCD) panels
  • OmniClassNummer23-37 19 13
  • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Anguilla
Antigua und Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Besondere Gemeinde
Britische Jungferninseln
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanische Republik
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Jungferninseln
Kaimaninseln
Kanada
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Republik Trinidad und Tobago
Saint-Barthélemy
Sankt Kitts und Nevis
Sankt Lucia
Sankt Martin
Sankt Pierre und Miquelon
Sankt Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten
Turks- und Caicosinseln
USA