m² Wandverkleidung bestehend aus einem Schallschutzkomplex aus porösem Textilfaserfilz und einer asphaltfreien Kunststoffplatte auf Polymerbasis mit einer Dichte von 2.010 kg/m³, mit einer Gesamtdichte von 7,6 kg/m² und einer Dicke von 14 mm, Typ TECSOUND FT 75, am Träger mit Kontaktkleber oder mechanischer PVC-Dübelbefestigung befestigt, Typ FIJACION PT-H; selbsttragende verzinkte Stahlkonstruktion bestehend aus einer horizontalen und vertikalen Struktur mit Omega-Profil; Platzierung der an den Profilen befestigten Gipskartonplatte mit einer Dicke von 15 mm. Verbesserung des allgemeinen Schalldämmungsindex: ΔRA = 10 dBA.