Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_Trasdosado246,5mm_Ladrillo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL
SOPREMA

Spain_Trasdosado246,5mm_Ladrillo +TecsoundFt75+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL

Google-Übersetzung,
m2 Wandverkleidung bestehend aus einem Schallschutzkomplex aus einem porösen Textilfaserfilz und einer asphaltfreien Kunststoffplatte auf Polymerbasis mit einer Dichte von 2.010 kg/m3, insgesamt 7,6 kg/m2 und einer Dicke von 14 mm, Typ TECSOUND FT 75, an der Unterlage mittels Kontaktkleber oder mechanischer Befestigung mit einem PVC-Dübel, Typ FIJACION PT-H, befestigt; selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahl bestehend aus einer 48 mm starken horizontalen Struktur (Kanal) auf einem Dämpfungsband TECSOUND S50 BAND 50 und einer 46 mm starken vertikalen Struktur (Ständer) alle 600 mm, auf die zwei 12,5 mm starke Gipskartonplatten geschraubt werden; Einbringen von absorbierendem Material wie Mineralwolle (50 mm dick, Dichte 50 kg/m³) zwischen die Ständer und Einbringen einer Schalldämmung mit einer selbstklebenden Kunststofffolie auf Polymerbasis ohne Asphalt (2010 kg/m², Dichte 5 kg/m², Dicke 2,5 mm) vom Typ TECSOUND SY50 zwischen die Platten. Schalldämmung gegen Luftschall: RA = 68 dBA.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000438
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien