Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Google-Übersetzung,

Zweikomponenten-Grundierung auf Epoxid-Wasserbasis mit niedriger Viskosität und ohne Geruch, die mit modifizierten Aminen katalysiert, wodurch eine höhere Haftkraft auf dem Untergrund erzeugt und ein optimaler Haftzustand erreicht wird.

Spezifikation
  • APPLICATION

    • Alsan® Epox 131 is used in polyurethane liquid waterproofing systems on humid substrates with humidity higher than 4%.
    • As a bonding bridge between liquid polyurethane membranes, if the bonding time between them has been exceeded.
    • Applicable on absorbent substrates such as concrete or mortar, wood, etc.
    • Applicable also on non-absorbent substrates such as ceramic tiles, metals, glass, old acrylic finishes or asphalt bases.
    • As a sealer of pores, joints, cracks and capillaries in concrete.
    • Not suitable when dealing with dampness from groundwater or capillarity, with a pressure > 1.5 N/mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRDB75_22
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing and insulation product
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEG020250
  • ETIM-NameBuilding - chemical products
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit