Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehic_AglomeradoAsfaltico+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFv4kg_227mm

Google-Übersetzung,
Abdeckung bestehend aus: Ausbildung von Böschungen aus Porenbeton mit einer durchschnittlichen Dicke von 8 cm, fertiggestellt mit Zementmörtel mit einer durchschnittlichen Dicke von 2 cm mit der notwendigen Oberflächenfestigkeit zur Aufnahme der Abdichtung; Zweilagige Abdichtungsbahn, die mit EMUFAL PRIMER-Asphaltemulsion auf den Untergrund geklebt wird, mit einem Mindestauftrag von 300 g/m2, SBS-Elastomerbitumenbahn mit Glasfaserfilz (FV)-Verstärkung mit Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -15ºC, Typ MORTERPLAS SBS FV 4 kg (LBM-40-FV gemäß UNE 104410:2013), obere Bahn vollflächig auf die untere Bahn aus SBS-Elastomerbitumen geklebt, mit verstärkter und stabilisierter Polyesterfilz-Verstärkung (FP), mit einer oberen Oberfläche ebenfalls aus Polyestervlies (FP) und einem Schmelzfilm auf der unteren Schicht mit Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ≤ -15ºC, Typ MORTERPLAS SBS PARKING (LBM-48-FP gemäß UNE 104410:2013), Deckschicht aus Asphaltagglomerat.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSOL000446
  • Produktfamiliewaterproofing
  • ProduktgruppeWaterproofing system for roof
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit